เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
    Salvatori

    Onsen - Cabinet Basin

    The Onsen Cabinet Basin is composed of a stylish stone basin, which sits atop a cabinet in dove-grey lacquered wood. Functional yet sleek, the piece provides a sculptural presence in the bathroom while creating much-needed storage space below. The Cabinet Basin was designed in tandem with the Onsen Pedestal and the Onsen Bathtub, which together complete this sophisticated collection. The Onsen Collection was designed by Rodolfo Dordoni. Known for his clean lines and elegant forms, Dordoni brought his signature subtle touch to his collaboration with Salvatori. The collection’s name, Onsen, is derived from the Japanese word for hot springs. The Onsen collection celebrates the idea of the bathroom as the centre of wellbeing. The Onsen Collection is available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    สเปคสินค้า
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Onsen-Cabinet-Basin
    • Product familyOnsen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)191
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs