เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves

    Part of the Fontane Bianche series, the Ciane drawers and floating shelves were created as a homage to a modern-day legend, the groundbreaking conceptual artist Donald Judd. The drawers are available in two widths and are designed to sit alongside the Alfeo basin or used on their own, whilst the floating shelves can be used in horizontal or vertical layouts. The Fontane Bianche collection (White Fountains in English), comprises basins and modular storage pieces, mirrors and tap fittings, takes its inspiration from the Sicilian beach of the same name, a place close to where designer Elisa Ossino grew up. Ossino also designed a collection of bathroom accessories to match, which includes modular trays, toothbrush holders and soap dishes. Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    สเปคสินค้า
    • Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fontane-Bianche-Ciane-Floating-Shelves
    • Product familyFontane Bianche
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBathrooms
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets