เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
    Salvatori

    Ishiburo - Freestading Basin

    This Ishiburo Basin, designed by award-winning Japanese architect Kengo Kuma, is composed of a single pedestal topped by a rectangular basin. The Ishiburo texture, a series of irregular lines carved into the surface of the stone, decorate the exterior of the pedestal. Part of a wider collection that includes a bathtub and shower tray, together they create a refined addition in natural stone to either a Salvatori ‘total look’ bathroom or mixed with other contemporary pieces. “I aspired to maximise the inherent material quality of stone. Being immersed in warm water contained within stone brings instinctive comfort to human beings”. These are the words of renowned architect and designer Kengo Kuma who, with Ishiburo, designed a collection which creates a truly harmonious and tranquil bathroom experience. Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    สเปคสินค้า
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ishiburo-Freestading-Basin
    • Product familyIshiburo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Freestanding Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)822
    • ความลึก (มิลลิเมตร)483
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMarble
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs