เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)
    The depth of the burnished brass frame is the defining feature of the Quadro mirror. At 7.5 cm, it not only creates a bold aesthetic effect, but is also highly practical in a bathroom, allowing you to place objects on what effectively becomes a handy ledge. Available in three sizes, Quadro makes an impact whether hung horizontally or vertically.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mirrors-Quadro
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quadro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (33)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (25)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)