เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duct S Air Conditioner
Duct S Air Conditioner
    Samsung HVAC North America

    Duct S Air Conditioner

    Stay flexible.

    The Duct S allows for flexible installation with its slim design and automatic air volume setting function.

    The Duct S provides a smart solution for low maintenance, consistent cooling and heating performance for any environment.

    AC Features:

    • AUTOMATIC AIR VOLUME SETTING

      Automatically adjusts fan speed based on the duct system external static pressure (ESP) to deliver desired airflow.

    • FLEXIBLE APPLICATION

      Offered in 11 capacities to meet the needs of various applications.

    • EASY ACCESS

      All internal components are accessible from the top, side, or bottom of the unit.

    • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

      The Duct S is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.duct-s-air-conditioner
    • Product familyCommercial
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF Indoor Unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
    • ผลิตโดยเกาหลีใต้
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC011580
    • ชื่อ ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
    • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 39 21
    • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units