เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Standing Air Conditioner
Samsung HVAC North America

Floor Standing Air Conditioner

Consistently amazing.

Floor Standing units compensate for conditions such as high ceilings or windows to deliver consistent cooling and heating performance.

Offered in both exposed and concealed-type, the Floor Standing unit was designed to meet the needs of various applications.

AC Features:

  • EASY MAINTENANCE

    Simply remove the filter from the bottom of the unit and clean with a vacuum or soft brush and place back into the unit.

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Floor Standing unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-standing-air-conditioner
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC011580
  • ชื่อ ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 21
  • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units