เผยแพร่สินค้าของคุณ
OAP Duct Air Conditioner
Samsung HVAC North America

OAP Duct Air Conditioner

A breath of fresh air.

The Outside Air Processing (OAP) Duct is an efficient outside air processing solution that treats and introduces fresh air for conditioned zones.

With the capability to handle static pressure up to 1.18 in. WC, the OAP Duct provides expansive coverage in larger high occupancy spaces.

AC Features:

  • ENHANCED DESIGN FLEXIBILITY

    The OAP Duct can be connected to the same system as other DVM S indoor units, resulting in enhanced design flexibility and lower total system cost. Compatible with DVM S Heat Pump systems only.

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The OAP Duct is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oap-duct-air-conditioner
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC011580
  • ชื่อ ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 21
  • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units