เผยแพร่สินค้าของคุณ
Under Ceiling Air Conditioner
Samsung HVAC North America

Under Ceiling Air Conditioner

Compact with impact.

The Under Ceiling unit boasts a slim, compact design and flexible configuration.

Under ceiling or low wall installation options allow for more effective use of available space.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Under Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.under-ceiling-air-conditioner
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC011580
  • ชื่อ ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriptionIndoor refrigeration units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 21
  • OmniClass TitleSplit System Air Conditioning Units