เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Vivaldi - Glitter Effect Decorative Paint

    Vivaldi is a glitter effect decorative paint that adds sparkle and shimmer to interior walls and feature surfaces. 

    Water-based and easy to apply over a primed base, it creates a lively, light-catching finish.

    glitter paint, glitter effect coating, shimmer finish

    สเปคสินค้า
    • Vivaldi adds depth and luxury to interiors with its soft, velvety texture and elegant pearlescent reflections. Its acrylic emulsion base and special pearl pigments create a refined play of light, giving walls a sophisticated, luxurious look that combines visual brilliance with a smooth, tactile elegance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decorative-paint-vivaldi
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Paint
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา