เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.

    Beton Deco is a lime-enriched decorative coating that delivers a raw, exposed concrete look for minimalist and industrial interiors. 

    Suitable for interior and exterior walls, it is trowel-applied over a primed surface for a smooth, contemporary concrete finish.

    concrete effect, exposed concrete look

    สเปคสินค้า
    • Beton Deco gives surfaces an exposed concrete and loft style appearance, suitable for both interior and exterior applications. Its flexible and versatile nature adapts to any decoration project, offering a sophisticated industrial look with a natural, raw texture. Beton Deco Lime, the eco friendly lime based version, provides an ideal solution for those seeking both aesthetics and sustainability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decorative-plaster-beton-deco
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Plasters
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTextured Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา