เผยแพร่สินค้าของคุณ
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Travertino is a lime-based decorative plaster that reproduces the natural mineral texture of travertine stone. 

    Breathable and water-based, it is trowel-applied over a primed surface and offers an exterior version for facades.

    travertine plaster, natural stone effect, lime plaster

    สเปคสินค้า
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.decorative-plaster-travertino
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decorative Plasters
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 94 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTextured Finishing
    • OmniClass Number23-15 21 11 13
    • OmniClass TitleTextured Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา