เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Mosaico is a puzzle that can be used to solve a range of different spatial constraints. The bases are made of ash and are available in five measurements upon which marble or wooden tops can be fitted as well as upholstered seat cushions. The optional backs enable the pieces to be transformed into mini-sofas. The hexagonal piece enables, amongst other possibilities, the creation of compositions that make closed loops. The corner angle adds an element of sinuosity to the design with its curved side.
    สเปคสินค้า
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • Product familySOFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MOSAICO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-07-01
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • วัสดุรองAsh
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)