เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNIC dual handle shower mixer system
Sanitana

UNIC dual handle shower mixer system

UNIC wall-mounted dual handle shower mixer system As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
สเปคสินค้า
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: n/a Type of handle: dual handle Type of aerator: n/a Additional features: large adjustable over head shower, adjustable handshower holder and 38º safety stop function In the box: mixer, mixer connections, 5-function handshower and 175cm flexible shower hose
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S50005945950709
  • Product familyUnic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1225
  • กว้าง (มิลลิเมตร)255
  • ความลึก (มิลลิเมตร)529
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)