เผยแพร่สินค้าของคุณ
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
    Sapa

    Confort 160 - Slider

    Confort 160 is a super insulated sliding and lift-sliding system that is durable, stable and robust. Confort 160 achieves th MINERGIE STANDARD in specific conditions (Uw < 1.0 W/m²Kelvin) • The system is available in a 1, 2 and 3 rail version, so a 6-leaf sliding door is perfectly feasible. • Open corner solution • Straight cut, Low treshold • Special profile for bi-metal solution • With a maximum vent weight of 400 kg and still ensure a smooth operation. • Multipoint security locks can be applied on the sliding and lift-sliding version. • The lock of the vent has an anti-lift device. Moreover, a central security piece on top of the vent prevents lifting. • Internal tubular glazing beads prevent unclipping of the glazing beads from the outside. • The lock of Confort 160 can include a night vent position, which assures a healthyventilation of the building. Min sightline 2 rail (fixed & sliding part) :149 mm Min. sightline 2-rail (straight cut) : 138 mm Min sightline transom in vent : 126 mm Profile depth 1-rail : 160 mm Profile depth 2-rail : 160 mm Profile depth 3-rail : 250 mm Profile depth 3-rail (straight cut) : 254.8mm Profile depth vent : 70 mm Infill thickness : 5-53 mm
    สเปคสินค้า
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 8A - 450 Pa) (sliding) , E1350 - 1350 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C4 , 1600Pa, Safety 2400 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic : Uf= up to 3.19 W/m²K I : Uf= up to 2.79 W/m²K SI : Uf= up to 2.64 W/m²K SHI : Uf= up to 2.09 W/m²K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Confort160
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3835
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)