เผยแพร่สินค้าของคุณ
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Confort Smartline is an optimised, high performing, thermally insulated sliding door with a slim sightline. Confort Smartline profiles are coupled with 50 mm glass fibre reinforced polyamide strips, which reduce thermal conduction. Confort Smartline achieves th MINERGIE STANDARD in specific conditions (Uw < 1.0 W/m²Kelvin) • The system is available in a 1, 2 and 3 rail version, so a 6-leaf sliding door is perfectly feasible. • Straight cut, Low treshold • With a maximum vent weight of 250 kg and still ensure a smooth operation. • Multipoint security locks can be applied on the sliding and lift-sliding version. • The lock of the vent has an anti-lift device. Moreover, a central security piece on top of the vent prevents lifting. • The lock of Confort 160s can include a night vent position, which assures a healthyventilation of the building. Min. sightline monorail (fixed glazing) : 53 mm Min. sightline monorail (sliding part) : 127 mm Min. sightline 2-rail (fixed & sliding part) : 138 mm Min. sightline 2-rail (lift-slide version) : 133/143 mm Min. sightline 2-rail (straight cut) : 122 mm Min. sightline transom in vent : 92 mm Profile depth 2-rail : 160 mm Profile depth 3-rail : 250 mm Profile depth vent : 70 mm Infill thickness : 5-53 mm
สเปคสินค้า
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Confort160S
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)