เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    An excellent door with high performance and large format based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Door leaf profiles are available for narrow and modular locks. Available with side and overhead lights to create spacious entrance areas. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm. Can also be combined with burglary protection up to RC3 and fire protection up to EI60 with or without smoke gas tightness.

    สเปคสินค้า
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sapa_Door_2086
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป