เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

A well-insulated and very easy-to-handle lift-and-slide door for very large openings. Can be made as a single- or double-leaf lift-and-slide door with one or two sliding door leaves on the inner alt. outer track. The lift-sliding door has a rotatable handle that lifts the door leaf on its wheels and thus reduces friction so that the simple can be pushed to the side despite the weight.

สเปคสินค้า
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Slider_2160
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3835
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)400
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)