เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

A high-quality lift-and-slide door that combines a low profile height with highly effective air tightness and excellent thermal properties. The construction of the sliding door is based on our classic 2160 optimized for medium sizes and with slightly slimmer profiles. It is made up of insulated aluminum profiles with frame depth 160 mm and door leaf depth 70 mm. The excellent thermal performance is achieved thanks to 50 mm wide fiberglass reinforced polyamide strips in combination with 3-glass insulating panes up to 53 mm. The lift-slide door has lift-slide fittings for very smooth and easy handling. When you turn the handle 180 degrees, the door leaf is lifted up a few millimeters on robust polyamide wheels so that it can be pushed to the side almost effortlessly.

สเปคสินค้า
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Slider_2160S
  • Product familyWindows & Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)