เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door - North

    TIGAL is a hybrid system that combines the advantages of a sliding door with the tightness of a window.
    The sliding door has excellent thermal insulation as well as better rain and air tightness and noise reduction than traditional sliding doors.
    TIGAL has the possibility of micro-ventilation when the handle is in neutral position.
    Slim lines and hidden fittings provide a balanced aesthetic along with easy-to-maneuver and quiet operation for ease of use. Also the option to build in the window frame for a minimalist look.

    สเปคสินค้า
    • Thermal: Uw up to 0.85 W/m²K
      Air tightness: up to class A4
      Micro-ventilation: up to class A1
      Water tightness: up to E1200 (1200Pa).
      Resistance to wind load: up to class C5.
      Burglary protection: up to RC2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tigal-pull-and-slide-north
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminium Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)300
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)