เผยแพร่สินค้าของคุณ
GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
สเปคสินค้า
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 6,1 kW, COP 5,1 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SAU020049
  • Product familyHeat pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GeniaAir Tek
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)702
  • กว้าง (มิลลิเมตร)975
  • ความลึก (มิลลิเมตร)396
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน