เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
    Saveto

    Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles

    Premium Project Fix is a normal cementitious adhesive with slip resistance composed of hydraulic binders, selected aggregates and special additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site, which requires only the addition of clean water to produce easily workable mortar. Premium Project Fix is applied in thickness from 3 mm to 10 mm, depending upon the substrate’s type of tiles and quality. Premium Project Fix is available in white and grey colours.

    Features and benefits:

    • Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality.
    • Requires only the addition of water on site at the time of usage.
    • Easy tile installation that enables high productivity.
    • Excellent adhesion on a variety of tiles.
    • Water-resistant.
    สเปคสินค้า
      • For ceramic and terrazzo tiles.
      • Tiling on smooth concrete surfaces, CMU, AAC, bricks, plasterboard.
      • It can be applied up to 10 mm thickness in a single layer.
      • Suitable for dry and wet conditions, internal applications, and horizontal and vertical surfaces.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Premium-Project-Fix
    • Product family Adhesives and bonding compounds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cementitious adhesives
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
    • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious adhesives
    • OmniClass Number23-13 23 15
    • OmniClass TitleAdhesives

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา