เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles
Saveto

Vetonit - Vetoset CA540 - Internal Multipurpose Adhesive to Work with Multiple Types of Tiles

Vetoset CA540 is a cement based professional multipurpose grade tile adhesive that works with most types of tiles and substrates. The product is composed of a blend of cement, carefully selected aggregates, special additives, and polymers that provide Vetoset CA540 with its outstanding properties. The product is suitable for internal use.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Tile Adhesive - Vetoset CA540 - Multipurpose adhesive to work with multiple types of tiles -C2 T
  • Layer 3: Tiles - Ceramic Tiles, Natural Stones, Artificial Stones.

Uses:

  • Ceramic tiles, natural stone, artificial stone, and many other types of tiles.
  • Laying of large format tiles on horizontal surfaces.
  • Suitable to be applied on many types of substrates.

Features and benefits:

  • Easy to apply, a single component product
  • Used internally.
  • High bond strength.
  • Immersed and wet areas tiling
สเปคสินค้า
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004 as C2 T
    • SASO ISO13007-1as C2 T
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vetoset-CA540
  • Product familyTiling Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multipurpose Cementitious Tile Adhesive
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
  • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 DescriptionTile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTiling
  • OmniClass Number23-13 23 15
  • OmniClass TitleAdhesives

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา