เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
Saveto

Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions

Vetoset CA542 is a normal, cementitious, thin-bed tile adhesive that works with most types of tiles. The product is composed of a blend of cement, carefully selected aggregates, special additives, and polymers that provide with its unique properties (slip resistance and extended open time). Vetoset CA542 is suitable for internal and external application, it also contains special biocides that prevent the growth of bacteria and algae.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 2: Tile Adhesive - Vetoset CA542 - Antimicrobial and cementitious tile adhesive (for healthrelated construction projects)
  • Layer 3: Tiles

Uses:

  • For areas demanding ultra-hygienic materials (such as hospitals, clinics, and industrial kitchens).
  • Laying most tile types (including marble, granite, natural stone, glass mosaic, and porcelain).
  • Tile over tile applications and with heated screeds.

    Features and benefits:

    • Easy to apply (a single component).
    • Used internally and externally.
    • High bond strength to a variety of tiles.
    • Antimicrobial (hinders the growth of microbes, algae, or fungi).
    • Superior workability.
    • Water and weather resistance.
    • Suitable for horizontal and vertical surfaces.
      สเปคสินค้า
      • Standard Specification Compliance

        • BS EN 12004-1 as C1T
        • SASO ISO 13007-1 as C1T
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Vetoset-CA542
      • Product familyTiling Systems
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
      • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
      • วันที่เผยเเพร่2026-07-01
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักCementitious
      • ออกเเบบโดยซาอุดีอาระเบีย
      • ผลิตโดยซาอุดีอาระเบีย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
      • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02_89
      • Uniclass 2015 DescriptionTile adhesives
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleTiling
      • OmniClass Number23-13 23 15
      • OmniClass TitleAdhesives

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย แอฟริกา