เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Palilleria Awning Aneas 80x80

    สเปคสินค้า
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aneas-80x80
    • Product familyShading Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Awning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)