เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(10 รีวิว)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    สเปคสินค้า
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.celosia-D5
    • Product familyLouvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)