เผยแพร่สินค้าของคุณ
Celosías R-150
Saxun

Celosías R-150

Sun protection louver, "Saxun" model R-150 mobile.

สเปคสินค้า
  • Supply of Saxunfixed slatted louver system model R-150, size 150 x 30 mm, consisting of two R-150 mod-el extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.celosia-r-150
  • Product familyLouvers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sun protection louver
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)30
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)