เผยแพร่สินค้าของคุณ
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
Enrollable cadena rafter M
    Saxun

    Enrollable cadena rafter M

    Roller blind rafter M

    สเปคสินค้า
    • Saxun's most versatile system due to its functionality and the infinite collection of fabrics and accessories from which clients and users can choose.

      Our blinds exclusively integrate CLS accessories, which are of great aesthetic value and allow for greater modularity and adaptation of the product to all types of needs and architectures.

      Rafter is a new Saxun system that can be operated using a chain or motor. It hides the elements that enable it to roll up and adds embellishment to the product so that it can act as a decorative pelmet. This new system from Saxun is aesthetically pleasing and can be used for large windows. It easily connects two or more blinds with a single profile, providing uniformity for both the residential and contract sectors. Rafter is fully compatible with the Saxun Roller range’s exclusive CLS accessories. It can be lacquered in the entire standard RAL range, adapting to all the decorative needs of users and interior designers.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.enrollable-cadena-rafter-m
    • Product familyCortinas y Estores
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Estores
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 17 13
    • OmniClass TitleRoller Shades
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)