เผยแพร่สินค้าของคุณ
ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่น KC-PLAY WOKER สีขาว

ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่น KC-PLAY WOKER สีขาว

ตู้เตี้ยบานเปิด รุ่น KC-PLAY WOKER สีขาว ดีไซน์เรียบสวย ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เก็บของได้อย่างอเนกประสงค์ หน้าท็อปรับน้ำหนักได้ 15 กก. สามารถวางต่อกับตุ็สูง รุ่น KC-PLAY WOKER , ตู้สูงโล่ง รุ่น KC-PLAY WOKEN ขนาด 80 cm. และ ตู้สูงโล่ง รุ่น KC-PLAY WOKEN ขนาด 40 cm. เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่ และลงตัว *** สินค้ารายการนี้ ไม่รวม ตู้สูงโล่ง และ ตู้สูงบานเปิด ***

สเปคสินค้า
  • '-Custom Label Hot Price

    -Flat Pack ไม่

    -Material Wood

    -Color White

    -Style Modern

    -Brand KONCEPT FURNITURE

    -Dimension 80 x 50 x 90 cm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Koncept_Office_Cabinet_KC-PLAY-WOKER-C80
  • Product familyOffice
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • OmniClass Number23-21 13 25
  • OmniClass TitleOffice Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ไทย

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)