เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel
    SCF - Sistemi Costruttivi

    Plastbau® Partition Panel

    The Plastbau® Partition Panel, made of expanded polystyrene (EPS, UNI EN 13163), is used both for the construction of internal partitions and as an insulation element for external wall claddings of residential and industrial buildings. These panels can also be used as reinforced thermal insulation elements with mechanical fastening, suitable for the creation of internal insulated panels and/or facade systems with dry finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PLASTBAU
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป