เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x75
SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool  600x4000x75
    SCG เอสซีจี

    SCG Ceiling Thermal Insulation Staycool 600x4000x75

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี :สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน(Circularity)

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง (Reduce Resource Use)
    สามารถเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือมีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable or Recycled Content)

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL 75 มม. รุ่นพรีเมียน ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 80% (ทดแทนการใช้ทรายธรรมชาติ 100%)

    วันที่เริ่มต้น : 31/03/2020

    วันที่หมดอายุ : 31/03/2023

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      - ลดการใช้พลังงาน (Reduce Energy Consumption)
      - มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)
      - มีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)
      - ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ (VOC Content) ** Only LEED
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยขณะใช้งาน (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - ปริมาณสารฟอลมัลดีไฮด์ (Formaldehyde Content) **** Only WELL
      - ปริมาณสารกันไฟ (Halogenated Flame Retardant) < 100 ppm **** Only WELL
      - ปริมาณแอสเบสตอส (Asbestos) < 1000 ppm **** Only WELL
      - ได้การรับรองฉลาก Health Product Declaration (HPD) *** Only LEED & WELL
      - การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA - Life Cycle Assessment) **Only LEED
      - ฉลากแสดงผลต่อสิ่งแวดล้อม (EPD – Environmental Product Declaration) **Only LEED
      - ฉลากแสดงส่วนประกอบของวัสดุ (Material Ingredient) ได้แก่ Cradle to Cradle, Health Product Declaration, และแสดงส่วนประกอบของวัสดุตามมาตรฐาน CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number)

        ฉลากสิ่งแวดล้อม :

        • ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้น
        • ฉลากเบอร์5
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.SCG_Ceiling_Thermal_Insulation_Staycool_600x4000x75
      • Product familyฉนวนกันความร้อน
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-01-18
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)75
      • กว้าง (มิลลิเมตร)600
      • ความลึก (มิลลิเมตร)4000
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักGlass wool
      • ออกเเบบโดยไทย
      • ผลิตโดยไทย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย