เผยแพร่สินค้าของคุณ
เอสซีจี กระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค
เอสซีจี กระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค
    SCG เอสซีจี

    เอสซีจี กระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่นซีแพค

    โดดเด่นด้วยรูปลอนเอลาบานา ปลายโค้งมน

    • สีสวยทนทานด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น Double Coating เพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบสีด้วยน้ำยาเคลือบผิวสูตรพิเศษ ผสานกรรมวิธีพ่นสีแบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่กระเบื้องเปียก ทำให้เนื้อสีติดประสานเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง
    • แข็งแรงทนทานทั่วแผ่น: ผลิตจากปูนซีเมนต์เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรแรงอัดสูง ทำให้กระเบื้องแข็งแรงทนทานทั่วแผ่น
    • มั่นใจ ไม่รั่ว: ด้วยบัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้อง และมีลิ้นรางด้านข้างกระเบื้องที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ
    • มีรูปลอน Centurion รูปลอนโค้งเล็ก ละเอียดอ่อน สะท้อนความโดดเด่นให้บ้าน และ Elabana รูปลอนโค้งกว้างสบายตา ให้ความรู้สึกสบาย ๆ บนผืนหลังคา อีกทั้งมีสีกระเบื้องให้เลือกในหลาย Collection เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน  มอก. 535-2556, ISO 9001

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี : สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 45 (เฉพาะสี), ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 5%, สีสวย ติดทนทาน ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสี 2 ชั้น Double Coating

    วันที่เริ่มต้น : 29/10/2019

    วันที่หมดอายุ : 29/10/2022

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building StandardTREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      • ปรากฎการณ์เกาะความร้อน - SRI > 39
      • ลดการใช้พลังงาน
      • มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ
      • มีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
      • ฉลากสิ่งแวดล้อม* Only TREES

      ฉลากสิ่งแวดล้อม :

      • ฉลากเขียว
      • ฉลากลดคาร์บอน
      • ฉลากเบอร์5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_Concrete_Roof_Tile_CPAC
    • Product familyหลังคาและอุปกรณ์ประกอบ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย