เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
    SCG เอสซีจี

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

    A beautiful, new replacement material for real wood.

    • The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

    • Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

    Allowing you to create creative designs Create a unique identity

    สเปคสินค้า
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Product familyเดคคอร์
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DECAAR by SCG
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • OmniClass Number23-15 15 17
    • OmniClass TitleWall Cladding Sheets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย