เผยแพร่สินค้าของคุณ
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท
    SCG เอสซีจี

    ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท

    ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟรุ่นคอมฟอร์ท

    สเปคสินค้า
    • 1.มาตรฐานอุตสหกรรม JIS G3321:2007

      2.Grade SGLC570 (Yield Stress มากกว่า 560 MPa และ Ultimate Tensile Stress มากกว่า 570 MPa)

      3.ความหนาวัดรวมโลหะเคลือบ (TCT) ไม่รวมชั้นสี

      • ความหนา 0.25 แต่ไม่เกิน 0.40 มิลลิเมตร ± 0.05 มิลลิเมตร
      • ความหนา 0.40 แต่ไม่เกิน 0.60 มิลลิเมตร ± 0.06 มิลลิเมตร
      • ความหนา 0.60 แต่ไม่เกิน 0.80 มิลลิเมตร ± 0.07 มิลลิเมตร

      4.ปริมาณโลหะเคลือบทั้ง 2 ด้าน

      • น้ำหนักโลหะเคลือบสุ่มวัด 3 จุดไม่น้อยกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร
      • น้ำหนักโลหะเคลือบสุ่มวัด 1 จุดไม่น้อยกว่า 130 กรัมต่อตารางเมตร
      • หนาไม่น้อยกว่า 0.054 มิลลิเมตร
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_METAL-ROOF-Comfort-System-FLASHING
    • Product familyหลังคาและอุปกรณ์ประกอบ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะหลังคา
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)305
    • ความลึก (มิลลิเมตร)53
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • OmniClass Number23-13 39 29
    • OmniClass TitleRoof Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)