เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL
SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL
    SCG เอสซีจี

    SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL

    มุมมองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี : สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน(Circularity)

    คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง (Reduce Resource Use)
    สามารถเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้หรือมีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable or Recycled Content)

    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล อย่างน้อย 80% (ทดแทนการใช้ทรายธรรมชาติ 100%)

    วันที่เริ่มต้น : 31/03/2020

    วันที่หมดอายุ : 31/03/2023

    สเปคสินค้า
    • สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ :

      - ลดการใช้พลังงาน (Reduce Energy Consumption)
      - มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)
      - มีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)
      - ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ (VOC Content) ** Only LEED
      - ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยขณะใช้งาน (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - ปริมาณสารฟอลมัลดีไฮด์ (Formaldehyde Content) **** Only WELL
      - ปริมาณสารกันไฟ (Halogenated Flame Retardant) < 100 ppm **** Only WELL
      - ปริมาณแอสเบสตอส (Asbestos) < 1000 ppm **** Only WELL
      - ได้การรับรองฉลาก Health Product Declaration (HPD) *** Only LEED & WELL
      - การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA - Life Cycle Assessment) **Only LEED
      - ฉลากแสดงผลต่อสิ่งแวดล้อม (EPD – Environmental Product Declaration) **Only LEED
      - ฉลากแสดงส่วนประกอบของวัสดุ (Material Ingredient) ได้แก่ Cradle to Cradle, Health Product Declaration, และแสดงส่วนประกอบของวัสดุตามมาตรฐาน CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number)

      ฉลากสิ่งแวดล้อม :

      • ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้น
      • ฉลากเบอร์5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_Thermal_Insulation_for_Ceiling-STAYCOOL
    • Product familyฉนวนกันความร้อน
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดาน
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย