เผยแพร่สินค้าของคุณ
แผ่นโปร่งแสง พรีม่า
แผ่นโปร่งแสง พรีม่า
    SCG เอสซีจี

    แผ่นโปร่งแสง พรีม่า

    สวยงาม อย่างมีสไตล์ ใกล้ชิดธรรมชาติ ช่วยประหยัดพลังงาน:
    แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐานผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้โพลีเอสเตอร์เรซินชนิดพิเศษและไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง เคลือบด้วยฟิล์มป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99% โดยสินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.612-2549
    ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่างๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่
    • ลอนลูกฟูกลอนเล็ก Small Corrugated
    • ลอนลูกฟูกลอนใหญ่ Large Corrugated
    • ลอนคู่ Roman tile
    • พรีม่า Prima
    • เคิฟลอน Curvlon
    • บานเกล็ด Louver
    • แผ่นเรียบ Flat Sheet
    • โปรลอน Prolon
    มีสีสันให้เลือก 3 สี โดยแต่ละสีให้ค่าปริมาณแสงผ่านที่แตกต่างกันดังนี้
    1. สีใส มีปริมาณแสงผ่าน 88%
    2. สีขาวมุก มีปริมาณแสงผ่าน 68%
    3. สีน้ำเงิน มีปริมาณแสงผ่าน 7%
    *สีที่ให้เลือกแตกต่างไปแต่ละรูปลอน โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ
    คุณลักษณะและประโยชน์การใช้งาน
    - ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน
    - ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ด้วยแผ่นฟิล์มคุณภาพสูง
    - มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย
    - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SCG_Translucent_Roof_Sheet__Prima
    • Product familyหลังคาและอุปกรณ์ประกอบ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสง
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass fibre
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย