เผยแพร่สินค้าของคุณ
แผ่นโปร่งแสง รุ่นลอนกันสาด
SCG เอสซีจี

แผ่นโปร่งแสง รุ่นลอนกันสาด

สวยงาม อย่างมีสไตล์ ใกล้ชิดธรรมชาติ ช่วยประหยัดพลังงาน:
แผ่นโปร่งแสง เอสซีจี ลอนมาตรฐานผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใช้โพลีเอสเตอร์เรซินสนิดพิเศษและไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง เคลือบด้วยฟิล์มป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99% โดยสินค้าได้รับมาตรฐาน
มอก.612-2549
มีสีสันให้เลือก 9 สี โดยแต่ละสีให้ค่าปริมาณแสงผ่านที่แตกต่างกันดังนี้
1.ไอซ์ซี่ มีปริมาณแสงผ่าน 93%
2.เขียวอันดามัน มีปริมาณแสงผ่าน 68%
3.ส้ม มีปริมาณแสงผ่าน 58%
4.ขาวขุ่น มีปริมาณแสงผ่าน 56%
5.ฟ้าน้ำทะเล มีปริมาณแสงผ่าน 54%
6.ฟ้าหมอก มีปริมาณแสงผ่าน 55%
7.น้ำเงิน มีปริมาณแสงผ่าน 31%
8.ชา มีปริมาณแสงผ่าน 26%
9.เทาหมอก มีปริมาณแสงผ่าน 16%

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SCG_Translucent_Roof_Sheet_Awning
  • Product familyหลังคาและอุปกรณ์ประกอบ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสง
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

เอเชีย
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
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)