เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
หน้าหลัก
ประเภท
ผนัง
ผนังภายใน
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alois Scheicher GmbH
ติดตาม
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
Product family
TS1 Alu glass door
กลุ่มผลิตภัณฑ์
aluminum door
ประเภท
ชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
วันที่เผยเเพร่
2024-12-10
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Extruded Aluminum
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
ออสเตรีย
ผลิตโดย
ออสเตรีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ผนัง - ผนังภายใน
IFC classification
Door Panel
OmniClass Number
23-17 11 13 13
OmniClass Title
Aluminum Doors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
ดาวน์โหลด
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
ดาวน์โหลด
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
ดาวน์โหลด
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
ดาวน์โหลด
Pladur
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด