เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
scheicherwand/products/466a32e9-2250-47c1-83cd-4abf7b9030ab
หน้าหลัก
ประเภท
ผนัง
ผนังภายใน
Systemtrennwand - TS4 Wandaschluss
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alois Scheicher GmbH
ติดตาม
Systemtrennwand - TS4 Wandaschluss
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Wallconnection
Monobloc with unique clip system
Wall thickness 100 mm
Adjustable in width from 30 - 200mm
Wall height up to 3.300 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts4-wandaschluss
Product family
Wandanschluss
กลุ่มผลิตภัณฑ์
wall connection
ประเภท
ชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
วันที่เผยเเพร่
2024-11-20
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.scheicherwand.com/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
ออกเเบบโดย
ออสเตรีย
ผลิตโดย
ออสเตรีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ผนัง - ผนังภายใน
IFC classification
Wall
OmniClass Number
23-15 13 19 15
OmniClass Title
Wood Wall Panels
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
ดาวน์โหลด
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
ดาวน์โหลด
Lunawood
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
ดาวน์โหลด
Maars Living Walls
Horizon
ดาวน์โหลด
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Divine
ดาวน์โหลด