เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIX - Primary Air Insulated Switchgear 12kV
Schneider Electric

PIX - Primary Air Insulated Switchgear 12kV

The PIX range is the international and universal solution for withdrawable air insulated switchgear
สเปคสินค้า
  • PIX Active is a medium-voltage switchgear solution designed for the requirements of both public and industrial distribution systems. It leverages over 50 years of industry experience in the design of medium voltage switchgear, using a vacuum circuit breaker. PIX Active combines scalable sensors with condition monitoring and control functions to minimise maintenance, improve safety and minimise unplanned downtime.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PIX_12kV
  • Product familyMV Switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PIX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ
เดนมาร์ก
กรีนแลนด์
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สวีเดน
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง