เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wiser for Iberia
Schneider Electric

Wiser for Iberia

Wiser is Schneider Electric’s connected home solution that enables intelligent management of energy, comfort, and security within the home. Through connected devices and an intuitive app, Wiser integrates functions such as lighting control, heating and cooling, shutters, and energy consumption, facilitating home automation and optimization. Designed to be scalable and easy to install, it is an ideal solution for both new builds and renovations, delivering efficiency, sustainability, and an enhanced user experience.
สเปคสินค้า
  • The Wiser Home system offers: Wireless communication based on protocols such as Zigbee, ensuring stability and low power consumption. Control via the Wiser Home mobile app (iOS/Android) and integration with voice assistants such as Google Home and Alexa. Integration of devices for lighting, shutters, HVAC, sensors/alarms, energy monitoring, and EV charging. Scalable and modular system, suitable for both new builds and existing homes without the need for complex additional wiring. Advanced features such as scheduling, IFTTT-type automations, scenes, and energy consumption monitoring.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SE_ES_Wiser
  • Product familyBUILDING SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wiring devices
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWiring Devices
  • OmniClass Number23-35 37 29
  • OmniClass TitleModular Wiring System Switches

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส
สเปน

สินค้าใกล้เคียง