เผยแพร่สินค้าของคุณ
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
    Schneider Electric

    SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(7 รีวิว)
    The SM6 range is a comprehensive and upgradable offer of highly reliable Air Isulated modular units for all your MV secondary underground distribution application. Combining flexibility to simplicity of installation and operation, SM6 is a concentrated of Schneider Electric's know-how.
    สเปคสินค้า
    • Range composed of metal-enclosed switchgear modular units up to 36 kV, easily adaptable to your specific requirements: - containing fixed circuit breaker using SF6 breaking technology, switch-disconnector and fuse-switch - rated current 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc withstand: 16 kA/1s , IAC: A-FL Control, monitoring and protection devices:providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime • Sepam relays • a range designed with telecontrol in mind • Flair fault passage indicator
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SM6-36
    • Product familyMV Switchgear
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SM6 - 36kV
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-25
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationElectric Distribution
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission systems