เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
    Schneider Electric

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    สเปคสินค้า
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.imprego
    • Product familyTransformers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BC Imprego
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Distribution
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_43_96
    • Uniclass 2015 DescriptionVoltage transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • OmniClass Number23-35 13 15
    • OmniClass TitleElectrical Network Transformers
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย