เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kaedra - Waterproof enclosures
Schneider Electric

Kaedra - Waterproof enclosures

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
Suitable for 3 to 72 modules, the waterproof enclosures provide complete protection to everything from industrial sockets to command modular devices and beyond. Simple to install and highly robust, the waterproof enclosures will guarantee your installations stay fully protected from the elements.
สเปคสินค้า
  • The complete range of waterproof enclosures IP65 and IK09 are ideal for providing protection to push buttons, non-modular switchgear and much more. Easy to install, they will ensure you get the compatibility and flexibility you need from waterproof enclosures. Designed with complete protection of command modular devices in mind as well as industrial sockets and non-modular switchgear. Available either with or without user interface. Highly versatile. Quick and easy installation for all types of devices. Provides exceptional weather protection to modular and non-modular switchgear, industrial sockets, push buttons and more. Robust and reliable, they stand up to any weather conditions. Adaptable to all types of installations: vertical and horizontal association and wide multi-purpose range.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kaedra_A
  • Product familyPanelboards & Switchboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • OmniClass Number23-35 31 15
  • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ ยุโรป