เผยแพร่สินค้าของคุณ
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV
Schneider Electric

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 จาก 5 ดาว3.9(14 รีวิว)
RM AirSet is Part of SeT Series. SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24kV.
สเปคสินค้า
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RM_AirSet
  • Product familyMV Switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RM AirSet
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameSwitchgear systems
  • UNSPSC code39121105
  • Uniclass 2015 CodeSs_70
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31 11
  • OmniClass TitleDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution