เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
    Schneider Electric

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(15 รีวิว)

    Pro Series is the latest range of sockets and switches from Clipsal designed specifically for commercial applications. With robust design, gloss finish, the widest range of options in the market, Pro Series is the best choice for public buildings, educational institutions, retail and office buildings.

    สเปคสินค้า
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SE_Clipsal_AU
    • Product familyBUILDING SYSTEMS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wiring devices
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWiring Devices
    • OmniClass Number23-35 37 29
    • OmniClass TitleModular Wiring System Switches
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย