เผยแพร่สินค้าของคุณ
PDL Pro Series - wiring devices
Schneider Electric

PDL Pro Series - wiring devices

4.2 จาก 5 ดาว4.2(10 รีวิว)

PDL Pro Series is the new range of commercial sockets and switches. The dedicated grid and skin has been designed specifically with features for commercial applications such as offices, retail, public spaces and education.

Key features of this range include, permanent circuit identification with large integrated windows, secured skin which can only be removed with a tool and large terminals for easy termination. Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, sockets are rated at IK08 for impact resistance.

Available in white and black, Pro Series will complement any commercial environment.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SE_PDL_AU
  • Product familyBUILDING SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wiring devices
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWiring Devices
  • OmniClass Number23-35 37 29
  • OmniClass TitleModular Wiring System Switches
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย