เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser
    Seiho International Inc

    Model NT Aluminum TurboNozzle Diffuser

    Seiho's TurboNozzle combines a stylish anodized aluminum finish with exceptionally high quality construction. The deep housing and inner concentric rings are designed specifically for those high volume long throw applications. The NT provides a distribution pattern more diffuse than our PK series, but not as much as the RHV/NR series. The aluminum and stainless steel design contribute to the NT's light weight so much so that it is easily installed and held in place by strong spring clips. No unsightly screws are necessary!*

    *Note: NT & NP are designed for wall mounting. Screws must be used for ceiling mounting.


    *Round/Exposed duct adapters and Butterfly Dampers also available on our website.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model_nt-diffuser-turbonozzle
    • Product familyTurboNozzle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TurboNozzle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers