เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
    Seiho International Inc

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    The model RHV Double Deflection Diffuser offers a double deflection design in a round shape. Excellent for ceiling and wall mounting, it can provide wide dispersion or narrow air streams. The individually adjustable blades allow the user to condition four areas simultaneously. The body is one piece aluminum and mounts with the included hidden bracket. Finally a register good looking enough for those special projects!

    *Butterfly Dampers also available on our website.

    สเปคสินค้า
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model_rhv-diffuser-round-grilles
    • Product familyRound Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Round Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers