เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Antique concrete pavers available in different shapes and colors for outdoor pavings. They help creating a "lived-in" look or contrasts with modern design.
    สเปคสินค้า
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Antique_flooring
    • Product familyPAVERS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ANTIQUE
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAggregated natural stone
    • วัสดุรองCement
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_59
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone tactile pavers
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 13
    • OmniClass TitleBrick Pavers