เผยแพร่สินค้าของคุณ
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

A highly polished, stainless steel mirror, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For use in areas of a facility where a float glass mirror is not desired for reasons of patient and staff safety. This mirror is not intended for use in a maximum-security patient area.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1085
  • Product familyMirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SS
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)